Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stora grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja kvalitāte, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē gludu un ilgstošu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina lielisku ritināšanas veiktspēju. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots iepirkumu ratiņiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem, nodrošinot uzticamu un efektīvu pārvietošanos dažādās komerciālās vidēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2370PJJ125P30-11
EAN
4031582365016
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,78 kg
Produkta nosaukums
Stora
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
201 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
100,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
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
Efektīva pašattīrīšanās
Koridora ritenīši ar automātiski pašattīrošām sliedēm
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 125 mm
Supratech
PJR 125x32-Ø12

Supratech ritenis ir paredzēts kastoņu sistēmām un izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru. Ritenim ir 125 mm diametrs un 32 mm plata bēgne, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet stūres garums sasniedz 34,9 mm. Statiskā slodzes jauda ir 200 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes pārvietošanas darbiem.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg