Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Stora
Pasūtījuma numurs:
990037538
EAN:
4031582369328
Produkta numurs:
2370PIP125S74
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Stora ir grozāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts iepirkumu ratiņiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem. Stiprinājuma elemen...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Stora ir grozāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts iepirkumu ratiņiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem. Stiprinājuma elements ir seššstūra vītņstienis, augšējais, kniedēts, kas nodrošina drošu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss izgatavots no vidēja tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu groziņa kustību. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu ripošanu. Protektora materiāls ir cieta gumija bez marķējuma, kas neatstāj pēdas uz grīdas segumiem, un riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 154 mm, kas ļauj integrēt riteni kompaktās konstrukcijās. Statiskā nesošā spēja ir 200 kg, bet dinamiskā nesošā spēja ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Efektīva pašattīrīšanās
Koridora ritenīši ar automātiski pašattīrošām sliedēm