Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Stora
EAN:
4031582369335
Produkta numurs:
2370PIP125P72
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Stora grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar vertikālo atloku un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar d...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Stora grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar vertikālo atloku un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenī izmantots polipropilēna korpuss ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots iepirkumu ratiņiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību dažādās komerciālās vidēs.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Efektīva pašattīrīšanās
Koridora ritenīši ar automātiski pašattīrošām sliedēm