Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektors ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 108 mm, bet kopējais augstums sasniedz 132 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
S4 materiāla numurs
990002498
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
400 kg
Kopējais augstums
132 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0,81 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
80 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
188 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
94 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
36 mm
Diametrs
108 mm
Korpusa platums
36 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Dažādas stiprināšanas iespējas
Dažādi stiprinājuma izmēri plašam pielietojuma klāstam
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 108 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

Alpha fiksētais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes tipa piestiprināšanas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās industriālās aplikācijās. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņa, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 108 mm diametru ir aprīkots ar ruļļu gultņiem un poliamiīda rites materiālu, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 132 mm, kas ļauj optimāli izmantot vietu dažādās montāžas konfigurācijās. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 400 kg un dinamisko slodzi līdz 200 kg pie 4 km/h ātruma, padarot to piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha fiksētais atbalsta ritenis ir ideāls risinājums automobiļu OEM, ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdzēšības tehnologijai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg