Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Footmaster
Pasūtījuma numurs:
990800113
EAN:
4031582495249
Produkta numurs:
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir speciāli izstrādāts pamatnes ritenis, kas paredzēts dažādu industriālo un komerciālo pi...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir speciāli izstrādāts pamatnes ritenis, kas paredzēts dažādu industriālo un komerciālo pielietojumu vajadzībām. Ritenis ir aprīkots ar neapstrādātu mozzo gultni, kas nodrošina uzticamu un ilgtspējīgu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir izgatavots ar 100 milimetru diametru, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 150 milimetri, kas ļauj to ērti integrēt dažādās konstrukcijās un iekārtās. Produkts ir paredzēts dinamiskās slodzes kapacitātes nodrošināšanai līdz 310 kilogramiem, darbojoties ātrumā līdz 3 kilometri stundā, kas padara to piemērotu vidējas intensitātes pielietojumiem. Footmaster grožamais atbalsta ritenis tiek plaši izmantots mašīnbūvē, sastatnēs, veikalu mēbelēs un displetos, transporta aprīkojumā un darba galos, kur nepieciešama uzticama un stabila riteņa sistēma. Šis produkts ir ideāls risinājums inženieriem un ražošanas profesionāļiem, kuri meklē augstkvalitatīvu atbalsta riteņu sistēmu ar drošu slodzes kapacitāti un ilgmūžīgu ekspluatācijas laiku.