Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir profesionāls risinājums, kas paredzēts dažādu industriālo un komerciālo pielietojumu vajadzībām. Šis atbalsta ritenis ir aprīkots ar mozzo non lavorato gultni, kas nodrošina uzticamu un ilgtspējīgu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir izgatavots ar 100 mm diametru, kas nodrošina optimālu balansējumu starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 160 mm, kas ļauj to integrēt dažādās konstrukcijās un iekārtās. Dinamiskā slodzes jauda sasniedz 310 kg pie 3 km/h ātruma, kas norāda uz spēcīgu un stabilu darbību vidējas intensitātes pielietojumos. Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir ideāli piemērots mašīnbūves, sastatņu, veikalu mēbeles un displeju, transporta aprīkojuma un darba galdi pielietojumiem. Šis produkts kombinē augstu slodzes jaudu ar kompaktu dizainu, padarot to par neatņemamu komponentu profesionālajā aprīkojumā, kur nepieciešama uzticama un efektīva mobilā risinājuma.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495164
S4 materiāla numurs
990800109
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
118 mm
Kravnesība pie 3 km/h
310 kg
Kopējais augstums
160 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
6,94 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
92 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
92 mm
Plāksnes garums
112 mm
Plāksnes platums
112 mm
Kronšteinis
Kupola diametrs
104 mm
Grozāms savienojums
168 mm
Ofsets
30 mm
Pagrieziena rādiuss
84 mm
Ritenis
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
30 mm
Gūltnis
Mozzo non lavorato