Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea
EAN:
4031582352467
Produkta numurs:
5940XSC100P30-13 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gult...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no poliamiīda, elektrovadītspējīga korpusa un injicēta, elektrovadoša poliuretāna protektora ar 100 mm diametru, kas aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Kopējais augstums sasniedz 118 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts