Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem medicīnas un biroja aprīkojuma vajadzībām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu griezšanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 118 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots dažādām medicīnas iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, CT skaneriem, MRI, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
5940UAP100R05-22 9002/7015 2.0
EAN
4031582338768
S4 materiāla numurs
990079502
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
120 kg
Statiskā kravnesība
240 kg
Kopējais augstums
118 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,77 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
2
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
40 mm
Skrūve vītnes pozīcija
19 mm
Housing
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
32 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
20 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
20 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksesuārs ir precīzi izstrādāts ritenīšu papildinājums, kas nodrošina uzlabotu funkcionalitāti un veiktspēju dažādās lietojuma vidēs. Šis aksesuārs ir izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem, kas garantē ilgstošu kalpošanas laiku un uzticamu darbību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Linea aksesuāra konstrukcija ir optimizēta, lai nodrošinātu vienkāršu uzstādīšanu un apkopi, vienlaikus saglabājot maksimālu efektivitāti un drošību.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea
5941UAP100R05-22 RAL9002

Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās vidēs. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību un precīzu riešanu. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg, padarot to piemērotu intensīvai lietošanai medicīnas aprīkojumā, biroja mēbelēs un profesionālās uzkopšanas ratos.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg