Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582347296
Produkta numurs:
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea low height grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti ko...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Linea low height grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti kompaktā dizainā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un aizsargā grīdas segumu, turklāt aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultni optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot to piemērotu dažādām medicīnas un biroja iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts