Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea low height ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar averes zem skrūves tipa piestiprināšanu, nodrošinot drošu un stabilu montāžu dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis ir konstruēts ar 100 mm diametru un aprīkots ar precīzijas sfēru gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju un ilgmūžību. Riteņa protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina izturību un labu saķeri uz dažādām virsmām. Kopējais augstums ir 103 mm, kas padara šo riteni ideālu kompaktiem risinājumiem ar ierobežotu vietu. Statiskā noslodzes jauda ir 200 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu darbību medicīniskajā un rūpnieciskajā vidē. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, medikamentu ratiem, pansionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, pacientu pacelājiem, dušas krēsliem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0
EAN
4031582373028
S4 materiāla numurs
990772152
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
73 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
103 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,45 kg
Produkta nosaukums
Linea low height
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
41 mm
Grozāms savienojums
176 mm
Ofsets
32 mm
Pagrieziena rādiuss
88 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
20 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
20 mm
Piemērots
60_c_storage_temperature
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam
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
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.