Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea
EAN:
4031582352931
Produkta numurs:
5940UAC100P52 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni ar US- skrūvju atstatumu stiprināšanai. Korpuss ir izgatavots...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni ar US- skrūvju atstatumu stiprināšanai. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grieztnes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 124 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 240 kg. Produkts ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts