Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea
Pasūtījuma numurs:
990771757
EAN:
4031582360189
Produkta numurs:
5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai izmantošanai medicīnas un aprūpes iestādēs. Ritenis ir aprīkots...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai izmantošanai medicīnas un aprūpes iestādēs. Ritenis ir aprīkots ar averes zem skrūves tipa piederumu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē izturību un ilgmūžību, un tajā ir integrēts precīzijas lodi ņu gultnis, kas nodrošina vienmērīgu un klusu grožāmās funkcijas darbību. Ritenis pats ir 100 mm diametrā ar poliuretāna injicētu protektoru, kas nodrošina optimālu saķeri un aizsargu pret nolietojumu. Ritenis ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda precīzijas lodi ņu gultni, kas garantē augstu veiktspēju un uzticamību pat intensīvas izmantošanas apstākļos. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 118 mm, kas ļauj to integrēt dažādās mobilās sistēmās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 240 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu plašam pielietojumu spektram, ieskaitant anestezioloģijas ratus, CT skenerus, MRI sistēmas, rentgena iekārtas, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorstacijas uz riteņiem, dialīzes ratus, medicīnas ratus, mobilizācijas iekārtas, aprūpes ratus, biroja mēbeles, pacientu pacelājos, atpūtas krēslus, ķirurģijas robotus, ārstēšanas krēslus, ultraskaņas iekārtas, ventilātorus un profesionālās uzkopšanas ratus.
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu