Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea light ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās medicīniskās un komerciālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar aklu atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no elektrovadošā poliamīda, kas garantē stabilitāti un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj riteņim brīvi griezties 360 grādu leņķī. Ritenis pats ir 100 mm diametrā un aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa protektors ir izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un noturību uz dažādām virsmām. Kopējais riteņa augstums ir 100 mm, kas ļauj kompakti integrēt to dažādās konstrukcijās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Linea light ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiņiem, naktsskapīšiem, C-rokiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiņiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiņiem, pansionātiem, aprūpes namiem, aprūpes ratiņiem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiņiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920XSP100L51-11 RAL7001
EAN
4031582370720
S4 materiāla numurs
990771272
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
73 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
100 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Linea light
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
40 mm
Grozāms savienojums
176 mm
Ofsets
32 mm
Pagrieziena rādiuss
88 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
20 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts