Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Levina grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa un injicēta poliuretāna, elektrovadoša protektora ar 100 mm diametru, kas aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai kustībai. Kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots medicīnas aprīkojumam, tostarp anestezioloģijas ratiem, CT skaneriem, MRI, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, kā arī profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5370XSP100P50 window-grey
EAN
4031582359282
S4 materiāla numurs
990063882
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
59 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
137 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,5 kg
Produkta nosaukums
Levina
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
56 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Logs pelēks (līdzīgi RAL7040)
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
172 mm
Ofsets
36 mm
Pagrieziena rādiuss
86 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
91 Krasts A
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)

«Universal Design» balva

«Universal Design» balva

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Dažādas stiprināšanas iespējas
Dažādi stiprinājuma izmēri plašam pielietojuma klāstam
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Nesalaužama konstrukcija
Īpaši augsta triecienu absorbcija
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Levina
5377XSP100P50

Levina grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās vidēs. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda elektrovadītspējīga korpusa ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot 100 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots medicīnas aprīkojumam, tostarp anestezioloģijas ratiem, CT skaneriem, MRI, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, kā arī profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un instrumentu skapjiem.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Levina
5371XSP100P50

Levina grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa un injicēta, elektrovadoša poliuretāna protektora ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot 100 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāls medicīnas aprīkojumam, tostarp anestezioloģijas ratiem, CT skaneriem, MRI, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, kā arī profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem un darba galdiem.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg