Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Levina grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, tā diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots dažādām medicīniskām un komerciālām lietojumprogrammām, tostarp anesteziologijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimn īcas aprīkojumam, medikamentu ratiem, pansionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapjiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
EAN
4031582347548
S4 materiāla numurs
990037001
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
59 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
137 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,56 kg
Produkta nosaukums
Levina
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
2
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
18 mm
Skrūves garums
62 mm
Skrūve vītnes pozīcija
19 mm
Housing
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Plāns
Materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
172 mm
Ofsets
36 mm
Pagrieziena rādiuss
86 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)

«Universal Design» balva

«Universal Design» balva

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Levina
5371PJP100R05-18x62

Levina grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacikstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, tā diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam medicīnas un komerciālo pielietojumu spektram, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, aprūpes ratus, profesionālās uzkopšanas ratus, iepirkumu ratiņus, veikalu mēbeles, ultraskaņas iekārtas, ventilatorus, darba galdus un instrumentu skapjus.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

Levina grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, tā diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots dažādām medicīniskām un komerciālām lietojumprogrammām, tostarp anesteziologijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimn īcas aprīkojumam, medikamentu ratiem, pansionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapjiem.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Levina
5371PJP100R05-18x62

Levina grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacikstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, tā diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam medicīnas un komerciālo pielietojumu spektram, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, aprūpes ratus, profesionālās uzkopšanas ratus, iepirkumu ratiņus, veikalu mēbeles, ultraskaņas iekārtas, ventilatorus, darba galdus un instrumentu skapjus.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

Levina grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, tā diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots dažādām medicīniskām un komerciālām lietojumprogrammām, tostarp anesteziologijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimn īcas aprīkojumam, medikamentu ratiem, pansionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapjiem.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg