Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Levina
EAN:
4031582362732
Produkta numurs:
5370PIP100R05-22x45
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Levina grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes gr...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Levina grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijai bez marķējuma protektoru un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam medicīnas un komerciālo pielietojumu spektram, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, slimnīcas, medikamentu ratus, pansionātus un aprūpes namus, aprūpes ratus, profesionālās uzkopšanas ratus, iepirkumu ratiņus, veikalu mēbeles un displejus, ultraskaņas iekārtas, ventilatorus, darba galdus un instrumentu skapjus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
«Universal Design» balva
«Universal Design» balva
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Īpašas funkcijas