Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395631
Produkta numurs:
5080PJM100P30-12
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes mat...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultņu sistēmu, kas nodrošina ilgstošu un uzticamu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano, Inossidabile gultni, kas garantē gludu riešanu un ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos, kur nepieciešama augsta higiēnas līmeņa uzturēšana un uzticama veiktspēja.