Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijai elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos, nodrošinot uzticamu un elektrostatisko drošību medicīnas un aprūpes vidē.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070YGH100P30-12
EAN
4031582353587
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
139 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
12 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea
5077YGH100P30-12

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagu priekšmetu pārvietošanai un fiksēšanai. Stiprinājums ir avere zem skrūves, kas ļauj uzstādīt riteni tieši uz konstrukcijas virsmas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tajā ir divu bumbu pagrieziena gultnis, kas nodrošina vieglu un precīzu griešanos. Ritenis ir 100 mm diametrā, tā protektors ir izgatavots no termoplastiskas gumijas, elektrovadoša materiāla, savukārt riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, elektrovadītspējīga materiāla, un riteņa gultnis ir gludais gultnis. Kopējais augstums ir 139 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, ja ritenis kustas ar ātrumu 3 km/h. Ritenis ir paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, un tas ļauj ritenīti pievienot konstrukcijas apakšējai daļai ar skrūvju savienojumu, nodrošinot stabilu un drošu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj ritenim brīvi griezties ap vertikālo asi un nodrošina precīzu virziena maiņu. Ritenim ir 100 mm diametrs, un tā gultnis ir plakanais gultnis, kas nodrošina vienmērīgu un klusu ritināšanos. Riteņa protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas ar elektrovadošām īpašībām, bet riteņa korpuss – no polipropilēna, kas arī ir elektrovadīgs. Kopējais augstums ir 139 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, ja ātrums ir 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg