Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea
EAN:
4031582399448
Produkta numurs:
5070PIO100P50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietoj...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes griezes mehānismu, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru, kas nodrošina klusu darbību un aizsargā grīdas segumu, savukārt cuscinetto piano gultnis garantē ilgstošu un uzticamu ekspluatāciju. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)