Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990033259
EAN:
4031582378078
Produkta numurs:
3470UFP100P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiā...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora segumu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 320 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
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
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām