Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 320 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3470POO100P62 Rad natur
EAN
4031582406641
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
160 kg
Statiskā kravnesība
320 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,73 kg
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
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
80 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Wheel
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
36 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto piano
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha
3478POO100P62 Rad natur

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas nodrošina stabilu montāžu uz dažādām virsmām. Ritenīša korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes, kas garantē izturību un ilgmūžību intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna materiāla, ar protektoru, kas ir identisks ar ritenīša korpusu, nodrošinot vienmērīgu nodilumu un optimālu veiktspēju. Ritenīšā ir iebūvēts Cuscinetto piano gultnis, kas nodrošina vienmērīgu griešanos un samazina berzi. Ritenīša diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg, padarot šo ritenīti piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha
3478POO100P62 Rad natur

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas nodrošina stabilu montāžu uz dažādām virsmām. Ritenīša korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes, kas garantē izturību un ilgmūžību intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna materiāla, ar protektoru, kas ir identisks ar ritenīša korpusu, nodrošinot vienmērīgu nodilumu un optimālu veiktspēju. Ritenīšā ir iebūvēts Cuscinetto piano gultnis, kas nodrošina vienmērīgu griešanos un samazina berzi. Ritenīša diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg, padarot šo ritenīti piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg