Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grožamais atbalsta ritenis ir paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Montāžai tiek izmantota taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgstošu darbības kalpošanu. Ritenis ir 100 mm diametrā ar cieto melno gumiju, kas nodrošina izturību un labu saķeri uz dažādām virsmām. Ritenim ir ruļļu gultnis, kas optimizē slodzes sadalījumu un samazina berzi. Kopējais produkta augstums ir 128 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 140 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 70 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēšības tehnoloģijām un ugunsdroši­bai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3470DVJ100P62
EAN
4031582303537
S4 materiāla numurs
990001361
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
70 kg
Statiskā kravnesība
140 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,9 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
80 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
30 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Pasivēts ar zilu
special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Dažādas stiprināšanas iespējas
Dažādi stiprinājuma izmēri plašam pielietojuma klāstam
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņes. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību dažādās lietošanas vidēs. Riteņa pamatne ir izgatavota no cietās, melnas gumijas, kas nodrošina augstu nodilumizturību un efektīvu virsmas saķeri. Riteņa iekšpusē ir uzstādīts ruļļu gultnis, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgstošu kalpošanas laiku. Produkta kopējais augstums ir 128 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās transporta un aprīkojuma sistēmās. Šis ritenis ir paredzēts maksimālajai statiskajai slodzei 140 kg un dinamiskajai slodzei 70 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha atbalsta ritenis ir piemērots plašam lietojumu spektram, tostarp automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēšības tehnikai un ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu "Alpha" ir paredzēts pārvietojamām konstrukcijām un iekārtām, kurās nepieciešama precīza manevrēšana. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, smaga, un tam ir divu bumbu sacīkstes grozāmai kustībai. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar rullīšu gultni, protektors ir no cietās gumijas melnā krāsā, bet riteņa korpuss ir no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 128 mm. Statiskā slodzes izturība ir 140 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 70 kg, ja ātrums ir 4 km/h. Ritenis ir piemērots automobiļu OEM, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, informācijas tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg