Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Integral twin
Pasūtījuma numurs:
990063376
EAN:
4031582341300
Produkta numurs:
2940USX100R05-32 9002 W
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Apbalvots dizains
Grožāmais atbalsta ritenis Integral twin ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodroš...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Grožāmais atbalsta ritenis Integral twin ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un ir aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 375 kg. Produkts ir piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, pansionātiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
«German Design» balva
«German Design» balva
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Daudzpakāpju pārslēgšanas funkcija
Līdz trīs bloķēšanas pozīcijām: virziena fiksācija, pilna bloķēšana vai brīva kustība
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Īpaši stipra konstrukcija
Īpaši izturīga konstrukcija