Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila
EAN:
4031582343533
Produkta numurs:
2470XSP100R47-27-30
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no poliamiīda, elektrovadītspējīga korpusa ar poliuretāna, injicēta, elektrovadoša protektora un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Roktura komplekts
Īpašas funkcijas