Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un precīzijas lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
2470XSP100R47-21,5-24
EAN
4031582343434
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
138 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Uzstādīšanas veids
Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)
24 mm
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)
21,5 mm
Housing
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
176 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
88 mm
Wheel
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Roktura komplekts
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai piestiprināšanai pie dažāda izmēra caurulēm vai stienīšiem. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar diametriem no 32 mm līdz 35 mm, ļaujot elastīgu pielāgošanu dažādām konstrukcijām. Piederuma svars ir 0,17 kg, kas garantē optimālu līdzsvaru starp izturību un vieglu uzstādīšanu inženiertehniskajās aplikācijās.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai piestiprināšanai pie dažāda izmēra virsmām. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar caurulēm vai atverēm, kuru iekšējais diametrs variē no 36 mm līdz 40 mm, izmantojot regulējamu paplašinātāja mehānismu optimālai fiksācijai. Piederuma kopējā masa ir 0,18 kg, kas nodrošina vieglu uzstādīšanu un minimālu papildu slodzi konstrukcijai.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai piestiprināšanai pie dažāda izmēra caurulēm vai stieņiem. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar diametriem no 24 mm līdz 27 mm, ļaujot elastīgi pielāgoties dažādām montāžas prasībām. Piederuma svars ir 0,14 kg, kas garantē optimālu līdzsvaru starp izturību un vieglu uzstādīšanu inženiertehniskās sistēmās.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai piestiprināšanai pie dažāda izmēra konstrukcijām. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar caurulēm vai stiprinājuma elementiem, kuru diametrs variē no 27 mm līdz 30 mm, izmantojot regulējamu paplašinātāja mehānismu. Piederuma kopējais svars ir 0,14 kg, kas garantē optimālu līdzsvaru starp izturību un vieglu uzstādīšanu dažādās rūpnieciskās vidēs.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
2477XSP100R47-21,5-24

Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni maksimālai kustības plūstamībai. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte 200 kg. Piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, veikalu mēbelēm un displejiem.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
2477XSP100R47-21,5-24

Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni maksimālai kustības plūstamībai. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte 200 kg. Piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, veikalu mēbelēm un displejiem.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg