Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila
EAN:
4031582328219
Produkta numurs:
2470DIK100R07-Ø19-21,5
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, kura uzstādīšanai nepieciešams norādīt vajadzī...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, kura uzstādīšanai nepieciešams norādīt vajadzīgo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezesgultni maksimālai kustības brīvībai. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 160 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts