Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Stora grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots iepirkumu ratiņiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību dažādos komerciālos lietojumos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
EAN
4031582365009
S4 materiāla numurs
990033004
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
129 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,53 kg
Produkta nosaukums
Stora
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Piekļaušana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Korpuss
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plāns
Materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
60 mm
Grozāms savienojums
170 mm
Ofsets
35 mm
Pagrieziena rādiuss
85 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
special-features-image
Īpašas funkcijas
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Dažādas stiprināšanas iespējas
Dažādi stiprinājuma izmēri plašam pielietojuma klāstam
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Efektīva pašattīrīšanās
Koridora ritenīši ar automātiski pašattīrošām sliedēm
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 100 mm
Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9

Supratech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina uzticamu darbību dažādās lietošanas jomās. Riteņa diametrs ir 100 mm, protektora platums 32 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 34,9 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, ritenis ir piemērots rullkastēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam.

100 mm
Viegls darbs
100 mm
Viegls darbs