Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Stora
EAN:
4031582369359
Produkta numurs:
2370PIP100S74
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Grožāmais atbalsta ritenis Stora ir aprīkots ar sešstūra vītņstieni, augšējo, kniedētu stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Grožāmais atbalsta ritenis Stora ir aprīkots ar sešstūra vītņstieni, augšējo, kniedētu stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauds loksnes ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni, kas garantē vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un precīzijas bumbu gultņiem optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, nodrošinot uzticamu un klusu darbību dažādās komerciālās vidēs.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Efektīva pašattīrīšanās
Koridora ritenīši ar automātiski pašattīrošām sliedēm