Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Stora
EAN:
4031582369366
Produkta numurs:
2370PIP100P72
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Stora grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar vertikālo atloku un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar d...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Stora grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar vertikālo atloku un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots iepirkumu ratiņiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem, nodrošinot uzticamu un klusu darbību dažādās komerciālās vidēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas