Fiksēts atbalsta ritenis 75 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990004890
EAN:
4031582030082
Produkta numurs:
2478DIK075P60-67x60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plā...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām virsmas konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no vidējas kvalitātes tērauda loksnes, kas garantē pietiekamu izturību un stabilitāti ilgstošas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir konstruēts ar 75 mm diametru un aprīkots ar sfērisku gultņu sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu un mīkstu rotāciju. Ritenes virsma ir izgatavota no cietas gumijas bez marķējuma, kas nodrošina augstu berzes koeficientu un drošu pārvietošanu uz dažādām grīdas virsmām. Kopējais riteņa augstums ir 100 mm, kas ļauj optimāli izmantot vietu dažādās mobilo sistēmu konfigurācijās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 110 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 55 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu darbību aprūpes gultņos, ēdināšanas ratuos, slimnicās, pansionātos, profesionālos uzkopšanas ratuos un veikalu mēbelēs.