Fiksēts atbalsta ritenis 50 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990039979
EAN:
4031582404326
Produkta numurs:
2478UAP050P41-55
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar kvadrātveidīgu...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar kvadrātveidīgu plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām konstrukcijām. Korpuss izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes svārstmehānismu, kas garantē vienmērīgu un stabilu kustību. Ritenis ir 50 mm diametrā ar precizitātes kuģulājiem un poliuretāna injicētu protektoru, kas nodrošina augstu nodilumizturību un optimālu berzi uz dažādām virsmām. Ritenim ir poliamīda ķermenis, kas nodrošina vieglumu un ilgmūžību. Kopējais riteņa augstums ir 69 mm. Ritenis ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 80 kg un dinamiskajai slodzei līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Agila ritenis ir ideāls risinājums aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem, kur nepieciešama augsta kvalitāte un uzticamība.