Fiksēts atbalsta ritenis 50 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990003898
EAN:
4031582030013
Produkta numurs:
2478PJI050P41-55
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai aprūpes un komerciālajās vidēs. Stiprinājuma elements ir kvadrātve...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai aprūpes un komerciālajās vidēs. Stiprinājuma elements ir kvadrātveida plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes, kas nodrošina nepieciešamo mehānisko izturību. Riteņa diametrs ir 50 mm, riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, protektors ir no termoplastiskās gumijas, bet gultnis ir plakans gultnis ar distanču gredzenu. Visi komponenti ir savstarpēji saskaņoti, lai nodrošinātu uzticamu darbību. Kopējais augstums ir 69 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Statiskā slodze norāda maksimālo svaru, ko ritenis var noturēt miera stāvoklī, bet dinamiskā slodze attiecas uz kustību ar norādīto ātrumu. Riteni var izmantot aprūpes gultās, ēdināšanas ratiņos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratiņos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.