Fiksēts atbalsta ritenis 300 mm
Kappa
EAN:
4031582316360
Produkta numurs:
9688FTP300P65
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts smagiem rūpnieciskiem pielietojumiem. Montāžai izmantota taisnstūra plāksne, ka...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Kappa ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts smagiem rūpnieciskiem pielietojumiem. Montāžai izmantota taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām konstrukcijām. Korpuss izgatavots no smaga čuguna vai dzelzs kaluma, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar 300 mm diametru, un tā virsma izgatavota no lieta poliuretāna, kas nodrošina labu berzi un nodilumizturību. Ritenis balstās uz precīziem lodīšu gultņiem, kas ļauj gludai un efektīvai rotācijai. Kopējais produkta augstums ir 355 mm. Kappa atbalsta ievērojamas slodzes: statiskā noslodze sasniedz 4800 kg, savukārt dinamiskā noslodze ir 2000 kg pie 6 km/h ātruma vai 2400 kg pie 4 km/h ātruma. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums lietojumiem, kuros nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.
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
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Stipra konstrukcija
Cieta tērauda plāksne maksimālai slodzei
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ilgmūžīgas virsmas
Augstas kvalitātes cinkošana ilgam kalpošanas laikam skarbos apstākļos
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīti dubultie gultņu ceļi
Divas rūdītas dubultās lodīšu skrejceļi nodrošina izcilu stabilitāti
Elastīga bloķēšanas funkcija
Divu neatkarīgu piedziņas sistēmu izmantošana vienā ritenī