Fiksēts atbalsta ritenis 300 mm
Kappa load
EAN:
4031582386349
Produkta numurs:
9658FTP300P64 TFR
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa load ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts smagiem pārvietošanas uzdevumiem rūpnieciskajā vidē. Ritenis ir aprīkots a...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Kappa load ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts smagiem pārvietošanas uzdevumiem rūpnieciskajā vidē. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un drošu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 300 mm diametru ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa virsma ir izgatavota no lieta poliuretāna, kas nodrošina labu saķeri un aizsargā pamatnes virsmu no bojājumiem. Kopējais augstums ir 355 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās iekārtās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 4800 kg, nodrošinot uzticamu atbalstu smagiem objektiem. Dinamiskā noslodzes jauda ir 2000 kg pie 6 km/h ātruma vai 2400 kg pie 4 km/h ātruma, kas ļauj efektīvi pārvietot krūmus ar mainīgu ātrumu atkarībā no nepieciešamās stabilitātes. Šis risinājums ir ideāls rūpnieciskajai loģistikai un materiālu pārvietošanai.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai