Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa load ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts smagiem pārvietošanas uzdevumiem rūpnieciskajā vidē. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar 300 mm diametru un lieto poliuretāna protektoru, kas nodrošina augstu berzes koeficientu un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un minimālu pretestību. Kopējais augstums ir 355 mm, kas ļauj efektīvi integrēt riteni dažādās transporta sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 4000 kg, nodrošinot stabilitāti stacionāros apstākļos. Dinamiskā noslodzes jauda ir 2000 kg pie 6 km/h ātruma vai 2400 kg pie 4 km/h ātruma, kas ļauj izvēlēties optimālo darbības režīmu atkarībā no konkrētajiem ekspluatācijas nosacījumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
9658FTP300P64 CL97
S4 materiāla numurs
990839998
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fiksēts atbalsta ritenis
Kopējais platums
140 mm
Kravnesība pie 4 km/h
2400 kg
Kravnesība pie 6 km/h
2000 kg
Statiskā kravnesība
4000 kg
Kopējais augstums
355 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
19,39 kg
Produkta nosaukums
Kappa load
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
15 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
140 mm
Plāksnes garums
175 mm
Plāksnes platums
140 mm
Kronšteinis
Krāsa
Dzelzs (caurspīdīgs)
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
80 mm
Diametrs
300 mm
Korpusa platums
80 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no čuguna korpusa ar poliuretāna, lieta riņķa virsmu. Ritenim ir 300 mm diametrs, 80 mm plata riepa un 92 mm gara ass. Ass cauruma diametrs ir 30 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu darbību. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 4000 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 2000 kg pie 6 km/h ātruma vai 2400 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots smagiem pārvietojamiem risinājumiem, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg