Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990000855
EAN:
4031582307009
Produkta numurs:
3478UFR200P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietoju...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar smagu tērauda lokšņu korpusu, kas nodrošina izturību un stabilitāti paaugstinātas slodzes apstākļos. Riteņa diametrs ir 200 mm, un tas ir konstruēts ar elastīgām riepu bez marķējuma, vulkanizētām no polimīda ķermeņa materiāla, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību. Riteņa gultņi ir ruļļu tipa, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgstošu darbības mūžu. Kopējais produkta augstums ir 240 mm, kas ļauj to integrēt dažādās transporta sistēmās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 800 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 400 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu intensīvam lietojumam. Alpha ritenis ir ideāls automobīļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēšības tehnologijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām