Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990000854
EAN:
4031582394924
Produkta numurs:
3478UFP200P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņa. Ritenis ir aprīk...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņa. Ritenis ir aprīkots ar 200 mm diametru elastīgām riepasvai bez marķējuma, vulkanizētām, kas nodrošina uzticamu un klusu darbību. Riteņa ķermenis ir izgatavots no poliamīda, kas garantē ilgmūžību un noturību pret ķīmiskiem iedarbības faktoriem. Riteņa gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un minimālu berzi. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 240 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 700 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 250 kg pie 6 km/h ātruma vai 400 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha ritenis ir paredzēts plašam pielietojumu spektram, ieskaitant automobiļu OEM sistēmas, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnologijas, ugunsdēsības tehnologijas un ugunsdrošības risinājumus, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām