Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
EAN:
4031582410792
Produkta numurs:
3478DPR200P63 black
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss izgatavots no smagas tērauda lokšņes, ka...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss izgatavots no smagas tērauda lokšņes, kas nodrošina izturību un stabilitāti paaugstinātas slodzes apstākļos. Ritenis ir konstruēts ar 200 mm diametru un aprīkots ar ruļļu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu rotāciju. Riepa ir pneumatiska ar līnijas profilu, kas sniedzas optimālu berzi un amortizāciju dažādos virsmas apstākļos. Kopējais produkta augstums ir 240 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās mobilās iekārtās un rūpnieciskajās sistēmās. Produkts ir paredzēts maksimālajai statiskajai slodzei 150 kg, savukārt dinamiskā slodze ir 75 kg pie ātruma 3 km/h. Šī konfigurācija padara Alpha riteni ideālu izvēli lietojumprogrammām, kurām nepieciešama uzticama un stabila atbalsta funkcionalitāte ar augstu noslodzi.
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
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai