Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Kappa
Pasūtījuma numurs:
990838230
EAN:
4031582364651
Produkta numurs:
9688SEP160P63 CL67
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar ta...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Kappa ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smaga čuguna vai dzelzs kaluma, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir veidots no 160 mm diametra elastīgām melnām vulkanizētām riepām, kas uzstādītas uz precīziem lodīšu gultņiem, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis ir balstīts uz smaga lokšņu tērauda ķermeņa, kas piešķir papildu stabilitāti un drošību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 205 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās iekārtās un sistēmās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 900 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 450 kg pie 6 km/h ātruma vai 540 kg pie 4 km/h ātruma. Kappa ritenis ir ideāli piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagajām AGV sistēmām.
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Stipra konstrukcija
Cieta tērauda plāksne maksimālai slodzei
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ilgmūžīgas virsmas
Augstas kvalitātes cinkošana ilgam kalpošanas laikam skarbos apstākļos
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīti dubultie gultņu ceļi
Divas rūdītas dubultās lodīšu skrejceļi nodrošina izcilu stabilitāti
Elastīga bloķēšanas funkcija
Divu neatkarīgu piedziņas sistēmu izmantošana vienā ritenī