Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Zeta stainless
Pasūtījuma numurs:
990829522
EAN:
4031582313956
Produkta numurs:
8678UFX160P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagu nerūsējoša tēraud...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagu nerūsējoša tērauda korpusu, kas nodrošina augstu izturību un ilgmūžību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu, kas garantē lielisku saķeri un virsmas aizsardzību. Riteņa konstrukcijā integrēts cuscinetto a sfere di precisione, sigillato gultnis, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 240 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg, padarot šo ritenīti piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas