Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha riteņa komplekts ir paredzēts rūpnieciskai lietošanai ar augstu slodzes kapacitāti un precīzu darbību. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smagā tipa konstrukcijas, kas nodrošina ilgmūžību un stabilitāti dažādos darba apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar 160 mm diametra riteņa disku un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato gultņiem, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums sasniedz 200 mm, kas ļauj integrēt komplektu dažādās iekārtās. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 3 km/h ātruma, 300 kg pie 4 km/h ātruma un 200 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju gan kustībā, gan miera stāvoklī.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
8499UFX160P67 Q1-11
EAN
4031582380774
Core attributes
Korpusa tips
Fiksēts atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
300 kg
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Kravnesība pie 6 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,99 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
115 mm
Housing
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Wheel
Protektora cietība (A)
64 Krasts A
Protektora platums
46 mm
Diametrs
160 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
special-features-image
Īpašas funkcijas