Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Alpha
EAN:
4031582307047
Produkta numurs:
3478UOH160P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas nodrošina stabilu montāžu uz dažādām virsmām...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas nodrošina stabilu montāžu uz dažādām virsmām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauds loksnes, kas garantē izturību un ilgmūžību intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenis ir konstruēts ar poliamīda korpusu un protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusa materiālu, nodrošinot vienmērīgu nodilumu un labu veiktspēju. Riteņa gultnis ir Cuscinetto piano tipa, kas nodrošina vienmērīgu griešanos un mazāku berzi. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
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
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu