Fiksēts atbalsta ritenis 150 mm
Kappa load
EAN:
4031582428759
Produkta numurs:
9658MOP150P64 HL80
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa load fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar čuguna vai dzelzs kaluma, s...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Kappa load fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar čuguna vai dzelzs kaluma, smaga korpusu maksimālai izturībai. Riteņa konstrukcija ietver poliamīda, super smaga korpusu ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu slodzes sadalījumu un ilgmūžību. Riteņa gultņi ir cuscinetti a sfere di precisione, kas garantē precīzu un gludu darbību. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais produkta augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 3000 kg pie maksimālā ātruma 3 km/h, padarot šo ritenīti piemērotu smagām rūpnieciskām lietojumprogrammām, kur nepieciešama augsta slodzes izturība un stabilitāte.
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu