Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas nerūsējošā tērauda, nodrošinot augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvā vidē. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametra elastīgām riepaām bez marķējuma, kas ir vulkanizētas, un nodrošina optimālu berzi un stabilitāti dažādos virsmu tipos. Ritenim ir precīzs sfēriskais kuscinets ar hermētisku noslēgumu, kas garantē uzticamu darbību un aizsargu pret piesārņojumu. Kopējais produkta augstums ir 155 mm, kas nodrošina kompaktu un praktisku izmēru dažādām instalācijas situācijām. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 500 kg un dinamisko slodzi līdz 250 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha stainless ritenis ir paredzēts ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpas tehnologijām, ugunsdz­ēsības tehnologijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam, nodrošinot universālu risinājumu dažādās industriālās un komerciālās aplikācijās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8478UFX125P62
EAN
4031582313352
S4 materiāla numurs
990034807
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fiksēts atbalsta ritenis
Kopējais platums
85 mm
Kravnesība pie 4 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
500 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,83 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
100 mm
Plāksnes platums
85 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
36 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless
8470UFX160P63

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un precīzijas lodveida gultni ar blīvējumu. Riteņa diametrs ir 160 mm, kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 600 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Alpha stainless
8477UFX160P63

Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu Alpha stainless ir paredzēts profesionālai lietošanai. Stiprinājumam izmantota taisnstūra plāksne, kas nodrošina montāžu uz konstrukcijas. Korpuss izgatavots no smaga nerūsējošā tērauda, un tajā iekļauti divu lodīšu sacīkšu grozāmie gultņi. Ritenis ar diametru 160 mm aprīkots ar hermetizētu precīzijas lodīšu gultni, bet riepa izgatavota no elastīgas, vulkanizētas gumijas bez mārķējuma. Riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodze ir 500 kg, bet dinamiskā slodze ir 250 kg pie ātruma 4 km/h. Produkts paredzēts šādām lietojumprogrammām: ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdzēsības tehnoloģijas un ugunsdrošība, mašīnbūve un transporta aprīkojums.

160 mm
200 mm
250 kg
160 mm
200 mm
250 kg