Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306897
Produkta numurs:
3478UER125P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu,...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Riteņa pamatkonstrukcija ir izgatavota no poliamīda materiāla, bet protektors sastāv no elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas, kas garantē lielisku saķeri un ilgmūžību. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 161 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām ar augstām slodzes prasībām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas