Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306446
Produkta numurs:
3478PIO125P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu,...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, bet protektors no cietas gumijas, bez marķējuma, kas garantē klusas un virsmas nesabojājošas kustības īpašības. Ritenis aprīkots ar cuscinetto piano gultni, kas nodrošina vienmērīgu griešanos un ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg, padarot šo ritenīti piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas