Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Agila
EAN:
4031582362244
Produkta numurs:
2478PIP125P50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidējā materiāl...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 125 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg, nodrošinot uzticamu atbalstu dažādās lietošanas situācijās un garantējot ilgstošu ekspluatācijas laiku industriālās un komerciālās vidēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas