Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless
Pasūtījuma numurs:
990038660
EAN:
4031582333206
Produkta numurs:
8478UOD100P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda, smagas konstrukcijas. R...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda, smagas konstrukcijas. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru un poliamiīda korpusu, kura virsma ir identiska riteņa korpusam. Riteņa gultnis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda ruļļu gultņa, kas nodrošina augstu izturību un uzticamību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 128 mm, kas ļauj to integrēt dažādās transporta sistēmās. Produkts ir paredzēts darbam ar statisko slodzi līdz 400 kg un dinamisko slodzi līdz 200 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha stainless ritenis ir piemērots ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpas tehnologijām, ugunsdzēsības tehnologijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un ilgtspējīgu risinājumu profesionālajām lietojumprogrammām.
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
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda