Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas nerūsējošā tērauda, nodrošinot augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvā vidē. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametra elastīgām riepasvai bez marķējuma, vulkanizētām, kas nodrošina optimālu berzi un virsmas aizsardzību. Riteņa ķermenis ir izgatavots no poliamīda, kas kombinējas ar precīzajiem sfēriskajiem, noslēgtajiem kuscinettiem, garantējot vienmērīgu rotāciju un minimālu berzi. Kopējais produkta augstums ir 128 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās sistēmās. Produkts iztur statisko slodzi līdz 320 kg un dinamisko slodzi līdz 160 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha stainless ritenis ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdz­ēsības tehnologijām un ugnsdroš­ībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību visās šajās aplikācijās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8478UFX100P62
EAN
4031582339390
S4 materiāla numurs
990035116
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fiksēts atbalsta ritenis
Kopējais platums
85 mm
Kravnesība pie 4 km/h
160 kg
Statiskā kravnesība
320 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,6 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
100 mm
Plāksnes platums
85 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
34 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
34 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P62

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora pārklājumu un precīzijas lodveida gultni ar blīvējumu. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 320 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Alpha stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts šādām lietojumu jomām: ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdzēsības tehnoloģijas, mašīnbūve un transporta aprīkojums. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no smaga nerūsējošā tērauda un aprīkots ar divu bumbu saķeri, kas nodrošina vienmērīgu grozīšanos. Ritenis ir 100 mm diametra, tā korpuss ir izgatavots no poliamīda, un protektors ir no elastīgas, bez marķējuma, vulkanizētas riepas. Riteni balsta precīzs lodīšu gultnis, hermētiski noslēgts. Kopējais augstums ir 128 mm. Statiskā slodzes izturība ir 320 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 160 kg pie ātruma 4 km/h.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg