Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990028775
EAN:
4031582399226
Produkta numurs:
3478DYR100P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņes. Ritenis ir aprī...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņes. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru un cilindrisku rullīšu gultni, kas nodrošina uzticamu un stabilu darbību. Riteņa protektors ir izgatavots no cietās, melnas, elektrovadošas gumijas, kas piemērota dažādām rūpnieciskām vidēm un nodrošina drošu kontaktu ar grīdu. Riteņa ķermenis ir konstruēts no lokšņu tērauda, kas garantē ilgmūžību un izturību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 128 mm, kas nodrošina optimālu klīrensa augstumu dažādiem transporta risinājumiem. Fiksētais atbalsta ritenis ir paredzēts maksimālajai statiskajai slodzei 140 kg un dinamiskajai slodzei 70 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitant automobiļu OEM risinājumus, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdzēsības tehnoloģijas un ugunsdrošības aprīkojumu, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.